Produktnummer: FISR288P5

Indoor OFNP OS2 Flexible Ribbon 288 Fasern 24F Subs

Indoor Plenum OS2 Flexibles Band 288 Fasern 24F Untereinheit Gelbe Jacke

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rechenzentrum, RAN, Horizontal Backbone, Premise Backbone

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8,2/125μm µm

Faseranzahl

288

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

12

Fasern pro Untergruppe

24

Durchmesser Untereinheit

0,118 Zoll (3,0 mm)

Typ des zentralen Verstärkungselements

GFK, ummantelt

Verstärkungselement

Aramidfasern

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nom. Durchmesser

0,72 Zoll (18,4 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Gelb

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.50 dB/km 0.50 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance -- 5,000 m
10 Gigabit Ethernet Performance -- 10,000 m

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

670 N (150 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

200 N (45 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

218 lbs/kft (325 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

0°C bis +60°C

Betriebstemperaturbereich

0°C bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNP, FT6

ICEA-Compliance

S-83-596

TIA/EIA-Compliance

EIA/TIA 568, GR-409-CORE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 05-31-2024