Produktnummer: FISR864RY

Flexibles Band OS2 für den Innenbereich mit 864 Fasern, OFNR Sub-Units_4,5 mm (72F)

FX Indoor, Flexibles Band, OS2, 864 Fasern, OFNR, Untereinheiten_4,5 mm (72F), Gelbe Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaser-Flachbandkabel

Mögliche Anwendungen

Rechenzentrum, RAN, Horizontal Backbone, Premise Backbone

Fasertyp

OS2, G.657.A1, G.652.D

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

864

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

12

Fasern pro Untergruppe

72

Durchmesser Untereinheit

0,177 Zoll (4,5 mm)

Farbe der Untergruppe

Gelb

Faser-Untereinheit Verstärkungselemente

Aramid-Garn

Typ des zentralen Verstärkungselements

GFK, ummantelt

Verstärkungselement

Aramidfasern

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nom. Durchmesser

0,925 Zoll (23,5 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Gelb

Ripcord äußere Ummantelung

2

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.50 dB/km 0.50 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 50,000 m
40 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --
100 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1320 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

100 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

339 lbs/kft (505 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10°C bis +60°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666, UL 1685, FT4

NEC/UL-Compliance

OFNR

CEC/C(UL)-Compliance

OFNR

ICEA-Compliance

S-83-596

TIA/EIA-Compliance

598-D

Telcordia Compliance

GR-409

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 12-05-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 12-05-2025