Produktnummer: 7804ESP

SMPTE 311M-Kabel für den Innen-/Außen-/Mobileinsatz, 2 Einzelfaser-Untereinheiten, 2 Leiter 24 AWG, 4 Leiter 20 AWG, PUR-Mantel

SMPTE 311M-Kabel für den Innen-/Außenbereich/mobil, 2 Untereinheiten Singlemode-Fasern, 2 TC-Leiter 24 AWG (7 x 32) und 4 TC-Leiter 20 AWG (19 x 32), FRNC-Isolierung, TC-Geflechtschirm (80 % Abdeckung), PUR-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

SMPTE 311M KAMERAKABEL

Mehrleiter – Leiter und Isolierung

Element No. of Conductors AWG Stranding Material Nominal Conductor DCR Insulation Material Insulation Nominal Diameter
24 AWG 2 24 7x32 TC - Tinned Copper 92 Ohm/km 1.22 mm
20 AWG 4 20 19x32 TC - Tinned Copper 36 Ohm/km Polyolefin (PO ,PE ,PP) 1.57 mm

Mehrleiter Farbtafel

Description Color
24 AWG Red
24 AWG Gray
20 AWG Black
20 AWG White
20 AWG White/Black
20 AWG Black/White

Art der Abschirmung

Geflecht(e)

Mehrleiter UL-Spannung

UL Description UL Voltage Rating
24 AWG 300 V RMS
20 AWG 300 V RMS

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type Fiber Count
OS2 2

Faser-Farbcode

Gelb/Blau

Puffer-Spezifikation

Buffer Material Buffer Diameter
Thermoplastic 900 µm

Anzahl aktiver Untergruppen

2

Fasern pro Untergruppe

1

Felddurchmesser

9.2 m µ

Wellenlänge am optischen SM1

1310 nm, 1550 nm

Maximale Dämpfung bei 1310 nm

0.50 dB/km

Maximale Dämpfung bei 1550 nm

0.50 dB/km

Leitermaterial:

Verzinntes Kupfer

Äußere Ummantelung

Nominal Diameter
9.2 mm

Abschirmung gesamt

Layer 1 Type Material Coverage
Overall Braid TC - Tinned Copper 80 %

Material der äußeren Ummantelung

PUR

Nenndurchmesser@Außenmantel1 1_CP_OV

9.2 mm

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +75°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +75°C

Maximal empfohlene Zugspannung

1350 N

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja – nur schwarz

Plenum (J/N)

N

Anmerkungen

Ummantelung haftet fest am Geflecht

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.115 Revisionsdatum: 11-28-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.115 Revisionsdatum: 11-28-2025