Produktnummer: 189463

Blue Hose®, 1 Paar Nr. 20 Str TC, PE-Instrumente Blau, Klar, Folie+TC-Geflechtschutz, PVC-Jacke, CCA-Panzerung, PVC-Jacke, PLTC

Blue Hose® für Data Highway Plus, 1 Paar 20AWG (7x28) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung blau & klar, Gesamtabschirmung Beldfoil®+verzinntes Kupfergeflecht (55 %), PVC-Innenmantel, CCA-Interlock-Panzerung, blauer PVC-Außenmantel, PLTC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kontakt mit Nagetieren, Quetsch- oder Schnittkräften, raue Umgebung, Allen Bradley Data Highway-Kommunikationsschnittstelle zwischen SPS-Prozessoren, E/A-Geräten, Bedienerschnittstellen, Computern und anderen intelligenten Geräten, SPS-Prozessorverriegelung, Peer-to-Peer-Messaging, Fernprogrammierung, Fehlerbehebung, E/A-Updates usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene 0.019 in (0.48 mm) Clear & Blue Twinax with rod fillers

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 55%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.238 in (6.05 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
CCAA - Continuously Corrugated Aluminum Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.515 in (13.1 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,515 Zoll (13,1 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 9.5 Ohm/1000ft (31 Ohm/km) 19.7 pF/ft (64.6 pF/m) 37 pF/ft 36 pF/ft 78 Ohm 66%

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

4,1 Ohm/1000 Fuß (13 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.6 dB/100ft
10 2.1 dB/100ft
50 5 dB/100ft
100 7.5 dB/100ft
200 11 dB/100ft
400 16 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (PLTC)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
6 in (150 mm) 6 in

Maximale Zugspannung

205 lbs (93.0 kg)

Gewicht Kabelgebinde

121 lbs/1000ft (180 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, PLTC

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Weitere Standard-Compliance(s)

Allen Bradley Teil-Nr. 1770-CD

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.247 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.247 Revisionsdatum: 05-31-2024