Produktnummer: 3073F

DataTray® 100Ω Twinax, 1 Pr #18 Str TC, PP Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, TC, PLTC, ITC, CMG

Twinax 100Ω, 1 Paar 18 AWG (7x26) verzinntes Kupfer, PP-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (55 %), PVC-Außenmantel, TC, PLTC, ITC, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 0.046 in TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PP - Polypropylene 0.128 in (3.25 mm) White & Blue Flame Retardant

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage Notes
1 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% Foil Out
2 Braid Tinned Copper (TC) 55%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.388 in (9.86 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,388 Zoll (9,86 mm)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
2 MHz 0.41 dB/100ft
10 MHz 1.33 dB/100ft
50 MHz 2.97 dB/100ft
100 MHz 4.20 dB/100ft
200 MHz 5.95 dB/100ft
400 MHz 7.52 dB/100ft

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 6.9 Ohm/1000ft 2.9 Ohm/1000ft (9.5 Ohm/km) 100 Ohm 65%

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC), 300 V (CMG, PLTC)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C Dry, PLTC 75°C Dry/Wet -40°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.2 in (81 mm) 2.4 in (61 mm)

Maximale Zugspannung

90 lbs (41 kg)

Gewicht Kabelgebinde

77 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 UL-Belastung, FT1FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC, TC (verzinntes Kupfer)

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Das Kabel enthält Füllmaterial für bessere elektrische Leistung. Optionale CPE-Ummantelung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.489 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., N – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM -0 % BIS +10 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.489 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., N – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM -0 % BIS +10 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
3073F C551000 Blau, Kairo Rolle 1.000 ft 612825140139 C
3073F C555000 Blau, Kairo Rolle 5.000 ft 612825140146 C N