Produktnummer: 3077ELS

Feldbus, 1PR #22 Str TC, PO ins, OS, LSZH Jkt, 300V SWA

Feldbus, 1 Paar AWG 22 verzinntes Kupfer – Litze, Polyolefin (PO, PE, PP)-Isolierung, Folien- oder Kupferbandabschirmung, LSZH/FRNC-Ummantelung, 300 V SWA

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mess- und Computerkabel, für Datenübertragungsanwendungen

Leiter

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.375 mm (0.0148 in) 1.5 mm (0.059 in) White & Black

Innenabschirmung

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.15 mm (0.0846 in) 7.5 mm (0.30 in) Orange or Blue

Panzerung

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm Min. 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.85 mm (0.0728 in) 13 mm

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
52.5 Ohm/km 100 Ohm 66%

Temperatur

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Installation Min.
140 mm

Maximale Zugspannung

50 N (11 lbf)

Umweltverträglichkeit

InnenInnen/AußenAußenInnen/Außen - Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-3-24

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.219 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.219 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
3077ELS.01500 Schwarz Rolle 500 m 8719605005595
3077ELS.011000 Schwarz Rolle 1,000 m 8719605005588