Produktnummer: 70101LS

Profibus DP, 1PR #22 Sol BC, PO ins, F/B, LSZH Jkt, 300 V

Profibus DP, 1 Paar AWG 22, blankes Kupfer – massiv, Polyolefin (PO, PE, PP)-Isolierung, Folien- und Geflechtabschirmung, LSZH/FRNC-Mantel, 300 V

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Instrumentierungs- und Computerkabel; Für Datenübertragungsanwendungen wie Profibus DP; Verwendung im Innenbereich; Profibuskabel 2xAWG22 FRNC / LSZH SWA

Leiter

Size Stranding Material
22 Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 2.45 mm (0.0965 in) Red & Green

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Tinned Copper (TC)
Braid Bi-Laminate (Alum+Poly) 65%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.8 mm (0.31 in) Violet or Gray

Panzerung

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm Min. 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.2 mm (0.047 in) 12 mm

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence
52 Ohm/km (16 Ohm/1000ft) 30 pF/m (9.1 pF/ft) 150 Ohm

Temperatur

Installation Storage
-15°C To +70°C -40°C to +70°C

Biegeradius

Installation Min.
120 mm

Umweltverträglichkeit

InnenInnen/AußenAußenInnen/Außen – Euroklasse Eca, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.211 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.211 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
70101LS.01500 Schwarz Rolle 500 m 8719605012067
70101LS.011000 Schwarz Rolle 1,000 m 8719605012050
70101LS.02500 Blau Rolle 500 m 8719605012081
70101LS.021000 Blau Rolle 1,000 m 8719605012074
70101LS.05500 Lila Rolle 500 m 8719605012104
70101LS.051000 Lila Rolle 1,000 m 8719605012098