Produktnummer: 70105PU

Profibus DP, 1PR #24 Str BC, PO ins, F/B/F, PUR jkt, IEC 61158-2, Trailing

Profibus DP, 1 Paar AWG 24 blankes Kupfer – Litze, Polyolefin (PO, PE, PP)-Isolierung, Folie + Geflecht + Folie (Tri)-Abschirmung, PUR-Mantel, IEC 61158-2, Trailing

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Instrumenten- und Computerkabel für Datenübertragungsanwendungen wie Profibus; geeignet für C-Track/Trailing-Anwendungen

Leiter

Size Stranding Material
24 19x36 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 2.5 mm (0.098 in) Red, Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 70%
Braid Tinned Copper (TC) 70%
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PUR - Polyurethane 7.8 mm

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence
87 Ohm/km 30 pF/m (9.1 pF/ft) 150 Ohm

Temperatur

Installation Storage
-15°C To +80°C -40°C To +80°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL horizontale Entflammbarkeitsprüfung, IEC 60332-2-2

AWM-Compliance

AWM 21292

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.148 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.148 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
70105PU.00500 Lila Rolle 500 m 8719605012272
70105PU.01500 Lila Rolle 500 m 8719605012296
70105PU.001000 Lila Rolle 1,000 m 8719605012265
70105PU.011000 Lila Rolle 1,000 m 8719605012289