Produktnummer: 9182NH

Twinax , 1PR #22 Str TC, PO ins, OS, LSZH Jkt, 300V

Twinax , 1 Paar AWG 22 verzinntes Kupfer – Litze, Polyolefin (PO, PE, PP)-Isolierung, Folien- oder Kupferbandabschirmung, LSZH/FRNC-Ummantelung, 300 V

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Twinaxiales Mess- und Computerkabel; für Datenübertragungsanwendungen

Leiter

Size Stranding Material
22 19x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 3.45 mm (0.136 in) Black & Yellow HDPE

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Material Trade Name
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil®
Tape Polyester

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.8 mm (0.35 in)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.31 dB/100m
5 MHz 2.79 dB/100m
10 MHz 3.94 dB/100m
20 MHz 5.58 dB/100m
50 MHz 8.86 dB/100m
100 MHz 14.11 dB/100m
200 MHz 20.34 dB/100m
400 MHz 28.87 dB/100m

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
45.9 Ohm/km (14.0 Ohm/1000ft) 20.7 Ohm/km (6.31 Ohm/1000ft) 45.1 pF/m (13.7 pF/ft) 150 Ohm 78%

Temperatur

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Installation Min.
88 mm (3.5 in)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse Eca, Innen, Außen, halogenfrei, UV-beständig – UL 1581 Sek. 1200, nur in Schwarz erhältlich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.352 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.352 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
9182NH.00152 Schwarz Rolle 152 m 8719605020192
9182NH.00305 Schwarz Rolle 305 m 8719605020208
9182NH.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605020215
9182NH.001000 Schwarz Rolle 1,000 m 8719605020185