Produktnummer: 133076F

Feldbus, 1 Pr #18 Str TC, PP ins, OS, PVC Jkt, SIA Armor, PVC Jkt, ISA/SP-50 Typ A, PLTC, CM

Feldbus, 1 Paar 18AWG (7x26) verzinntes Kupfer, PP-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Innenmantel, Stahl-Interlock-Panzerung, PVC-Außenmantel, ISA/SP-50 Typ A, PLTC, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
133076F

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Belastung durch Nagetiere, Quetsch- oder Schnittkraft, digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Feuchtigkeit/Nässe, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.022 in (0.56 mm) Blue & Orange

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.280 in (7.11 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.572 in (14.5 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,572 Zoll (14,5 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 5.86 Ohm/1000ft (19.2 Ohm/km) 45 pF/ft 100 Ohm 66% 5.2 Amps per Conductor

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

7,5 Ohm/1000 Fuß (25 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 0.039 0.08 dB/100ft

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
0.031 0.091 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -40°C to +105°C

Maximale Zugspannung

200 lbs (91 kg)

Gewicht Kabelgebinde

288 lbs/1000ft (429 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800

CEC/C(UL)-Compliance

CMG HLBCD

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Weitere Standard-Compliance(s)

ISA/SP-50 Bauform A

Anmerkungen

Feldbus: Orangefarbene Ummantelung. Profibus PA: Eigensichere blaue Ummantelung. Manteldurchmessertoleranz: +/- .010

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.74 Revisionsdatum: 05-05-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.74 Revisionsdatum: 05-05-2023


Ressourcen

Resources