Produktnummer: 70001LS

Profibus PA, 1PR #18 Str TC, PO ins, F/B, LSZH Jkt, 300 V

Profibus PA, 1 Paar AWG 18 verzinntes Kupfer – Litze, Polyolefin (PO, PE, PP)-Isolierung, Folien- und Geflechtabschirmung, LSZH/FRNC-Mantel, 300 V

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Profibus PA oder Foundation FieldBus PA

Leiter

Element Size Stranding Material
Pair(s) 18 7x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.65 mm (0.026 in) 2.5 mm (0.098 in) Red & Green

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.15 mm (0.0453 in) 8 mm (0.31 in) Black or Blue

Anmerkungen zur Tabelle zur inneren Ummantelung

UV-stabilisiert

Panzerung

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm Min. 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.27 mm (0.0500 in) 12.8 mm

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
20.5 Ohm/km 4 pF/m 100 Ohm 77%

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
0.039 MHz 0.3

Temperatur

Installation Storage
-15°C To +70°C -45°C To +70°C

Biegeradius

Installation Min.
120 mm

Maximale Zugspannung

50 N (11 lbf)

Umweltverträglichkeit

InnenInnen/AußenAußenInnen/Außen – Euroklasse Eca, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-3-24

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.227 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.227 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
70001LS.00120 Schwarz Rolle 120 m 8719605009050
70001LS.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605009067
70001LS.001000 Schwarz Rolle 1,000 m 8719605009043
70001LS.01500 Blau Rolle 500 m 8719605009081
70001LS.011000 Blau Rolle 1,000 m 8719605009074
70001LS.021000 Orange Rolle 1,000 m 8719605009098