Produktnummer: 73003WS

MachFlex™, 3 C #20 Str BC, PVC Ins, OA TC Brd, PVC Jkt, PVC Jkt, AWM 2587 KLASSE K

MachFlex™ für mäßige Flexibilität, 3 Leiter 20AWG (10x30) blankes Kupfer, PVC-Isolierung, Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (85 %), PVC-Innenmantel, PVC-Außenmantel, AWM 2587 KLASSE K

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

Element AWG Stranding Material No. of Conductors
Conductor(s) 20 10x30 BC - Bare Copper 2
Ground 20 10x30 BC - Bare Copper 1

Anzahl der Leiter

3

Isolierung

Element Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.081 in 0.022 in
Ground PVC - Polyvinyl Chloride

Farbtafel

Color
Black and Numbered

Innere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride .339 in .030 in

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%]
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.339 in 0.035 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
10.7 Ohm/1000ft 3.5 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
38 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
.210 µH/ft

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

UL Temperaturbereich

90°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis 90°C (Statisch), -5°C Bis 90°C (Beugung)

Ölbeständigkeit

Ja

Anzahl der Biegezyklen

1 Million Zyklen

Gewicht Kabelgebinde

137 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

30 lbs

Minimaler kontinuierlicher Biegeradius

2.7 in

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.7 in

NEC/(UL)-Compliance

THHN, THWN

Compliance gemäß UL AWM

AWM 2587

CSA AWM-Compliance

AWM I/II A/B

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CSA-Entflammbarkeit

FT1

UL-Nennspannung

600 V RMS

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.265 Revisionsdatum: 12-22-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.265 Revisionsdatum: 12-22-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung UPC
73003WS 008100 Grau Rolle 612825409014
73003WS 0081000 Grau Rolle 612825409021
73003WS 008500 Grau Rolle 612825409038