Produktnummer: 73403W

MachFlex™, 3 C #14 Str BC, PVC-Einsätze, PVC-Jacke, AWM 2587 KLASSE K

MachFlex™ für mäßige Flexibilität, 3 Leiter 14AWG (41x30) blankes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Außenmantel, AWM 2587 KLASSE K

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 41x30 BC - Bare Copper
Ground 1 14 41x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.118 in (3.00 mm) Black and Numbered
Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.118 in (3.00 mm) Yellow/Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
No Shield No Shield

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.351 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,351 Zoll (8,92 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 2.6 Ohm/1000ft 36 pF/ft (120 pF/m) .170 µH/ft (0.558 µH/m) 25 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 2.62 Ohm/1000ft (8.60 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -40°C To 90°C (Static), -5°C To 90°C (Flexing)

Biegeradius

Flexing Min.
1.8 in

Maximale Zugspannung

97 lbs (44 kg)

Gewicht Kabelgebinde

150 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Ölbeständigkeit

AWM-Compliance

AWM 2587, AWM I/II A/B

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.258 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.258 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
73403W 008100 Grau Rolle 612825409434
73403W 0081000 Grau Rolle 612825409441
73403W 008500 Grau Rolle 612825409458