Produktnummer: 76005WS

MachFlex™, 5 C #28 Str TC, SRPVC Ins, OS+TC Srv, PVC Jkt, CMG

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 5 Leiter 28 AWG (7 x 36) verzinntes Kupfer, SRPVC-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfer (90 %), PVC-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

Element AWG Stranding Material No. of Conductors
Conductor(s) 28 7x36 TC - Tinned Copper 5

Anzahl der Leiter

5

Isolierung

Element Material Nominal Wall Thickness
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% TC - Tinned Copper 26
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.200 in 0.040 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
66 Ohm/1000ft 6.9 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
25 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
.220 µH/ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

UL Temperaturbereich

105°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 105°C (Statisch), 5°C Bis 105°C (Beugung)

Anzahl der Biegezyklen

6 Million Zyklen

Gewicht Kabelgebinde

26 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

10 lbs

Minimaler kontinuierlicher Biegeradius

1.6 in

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

1.6 in

NEC/(UL)-Compliance

CM

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Compliance gemäß UL AWM

AWM 2661, AWM 10002

CSA AWM-Compliance

AWM I/II A/B

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

CSA-Entflammbarkeit

FT4

UL-Nennspannung

300 V RMS

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.250 Revisionsdatum: 09-26-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.250 Revisionsdatum: 09-26-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung UPC
76005WS 008100 Grau Rolle 612825410409
76005WS 0081000 Grau Rolle 612825410416
76005WS 008500 Grau Rolle 612825410423