Produktnummer: 76705TS

MachFlex™, 5 Pr #22 Str TC, SRPVC Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, CMG

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 5 Paar 22AWG (19x34) verzinntes Kupfer, SRPVC-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (85 %), PVC-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 5 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.052 in (1.3 mm) Black & Red, Black & white, Black & Green, Black & Blue, Black & Brown

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.350 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,350 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance
15.6 Ohm/1000ft 29 pF/ft (95 pF/m) 67 Ohm .17 µH/ft (0.56 µH/m)

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

3,0 Ohm/1000 Fuß (9,8 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -10°C To 105°C (Static), 5°C To 105°C (Flexing)

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
3.5 in (89 mm) 5.3 in 5.3 in

Maximale Zugspannung

68 lbs (31 kg)

Gewicht Kabelgebinde

76 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2661, AWM 10002, AWM I/II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.136 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.136 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
76705TS 008100 Grau Rolle 612825411864
76705TS 0081000 Grau Rolle 612825411871