Produktnummer: 77805W

MachFlex™, 5+G C #18 Str BC, PVC Ins, PVC Jkt, AWM 2587

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 5+G-Leiter 18AWG (105(7x15)x38) blankes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Außenmantel, AWM 2587

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 105x38 BC - Bare Copper
Ground 1 18 105x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.096 in (2.4 mm) Red and Numbered
Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.096 in (2.4 mm) Yellow/Green/Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
No Shield No Shield

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Tissue Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.355 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,355 Zoll (9,02 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 6.6 Ohm/1000ft 31 pF/ft (100 pF/m) .19 µH/ft (0.62 µH/m) 11.2 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 6.66 Ohm/1000ft (21.9 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (AWM 2587) 600 V (CSA AWM I/II A/B)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -40°C To 90°C (Static), -5°C To 90°C (Flexing)

Biegeradius

Flexing Min.
2.8 in

Maximale Zugspannung

66 lbs (30 kg)

Gewicht Kabelgebinde

200 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Ölbeständigkeit

AWM-Compliance

AWM 2587, AWM 10012, AWM I/II A/B

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.258 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.258 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
77805W 010100 Schwarz Rolle 612825412342
77805W 0101000 Schwarz Rolle 612825412359