Produktnummer: H5X0.75SY

MachFlex™ 610 SY, 5C 0,75 mm² Str BC, PVC-Ins, PVC-Innenmantel, GSW-Brand, PVC-Außenmantel

MachFlex™ 610 SY Steuerkabel 5 Leiter 0.75 mm² verseiltes, blankes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Innenummantelung, verzinkte Stahldrahtgeflechtpanzerung, äußere PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Entwickelt für Anwendungen, die an Standorten mit gelegentlicher Biegung und festen Standorten installiert sind. Zu den Kabelanwendungen gehören Präzisionssteuerungssensoren, Mehrachsen-Steuerungsmaschinen, Temperaturregler, Bedienfelder, Maschinenschneidwerkzeuge, Zusatzgeräte, Motordrehzahlregelung, Produktionsmaschinen und vieles mehr. Die verzinkte Stahldrahtgeflechtpanzerung bietet einen hervorragenden mechanischen Schutz.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 5 0.75 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5

Innere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Panzerung

Armor Type & Material
SWB - Steel Wire Braid Armor

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

12,4 mm (0,488 Zoll)

Speisung

Voltage Rating
600 / 1000 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

Temperatur

Operating Installation
-5°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C (Fixed installation)

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
74.4 mm (2.93 in) 248 mm

Gewicht Kabelgebinde

222 kg/km (149 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

UV-beständig, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482‐332‐1‐2, DIN EN 60332‐1‐2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60228

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-22

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Weitere Standard-Compliance(s)

VDE 0295, DIN VDE 0207-363-4-1, IEC 60227-5, EN 50525-2-51, BS 6360

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.25 Revisionsdatum: 02-03-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.25 Revisionsdatum: 02-03-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
H5X0.75SY 010100M Schwarz 100 m
H5X0.75SY 010200M Schwarz 200 m
H5X0.75SY 010300M Schwarz 300 m
H5X0.75SY G8U100M Grau, RAL 7001 100 m
H5X0.75SY G8U200M Grau, RAL 7001 200 m
H5X0.75SY G8U300M Grau, RAL 7001 300 m
H5X0.75SY 003100M Orange 100 m
H5X0.75SY 003200M Orange 200 m
H5X0.75SY 003300M Orange 300 m