Produktnummer: HF12G1.5ECP

MachFlex™ High Flex Super 350ECP-Steuerkabel, 11C+1G 1,5 mm² Str BC, TPE-Eins, TPE-Innenmantel, TCBS, PU-Außenmantel

MachFlex™ High Flex Super 350ECP Steuerkabel, 11 Leiter + 1 Erdung, 1,5 mm², blankes Kupferlitzenkabel, TPE-Isolierung, TPE-Innenmantel, verzinnter Kupfergeflechtschirm, PU-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Geeignet für hochflexible (5 Millionen Biegezyklen) Installationen zum Anschluss von Präzisions-Steuersensoren, Mehrachsen-Steuermaschinen, Temperaturreglern, Bedienfeldern, Maschinenschneidwerkzeugen, Zusatzgeräten, Motordrehzahlreglern, Produktionsmaschinen und vielem mehr in lauten Industrieumgebungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 11 1.5 mm² Stranded Class 6 BC - Bare Copper
Ground 1 1.5 mm² Stranded Class 6 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Color Code
Conductor(s) TPE - Thermoplastic Elastomer Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7, Black #8, Black #9, Black #10, Black #11
Ground TPE - Thermoplastic Elastomer Yellow/Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Innere Ummantelung

Material
TPE - Thermoplastic Elastomer

Äußere Ummantelung

Material
PUR - Polyurethane

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

15,3 mm (0,602 Zoll)

Speisung

Voltage Rating
300 / 500 V (Max. Operating Voltage)

Temperatur

Installation Continuous Flexing
-40°C to +80°C(Fixed installation) 0°C to +70°C

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
61.2 mm (2.41 in) 114.75 mm

Anmerkungen zur Tabelle "Biegeradius"

Schleppkettenleistung: 1 m Fahrstrecke, Fahrgeschwindigkeit 2 m/s, Beschleunigung 4 m/s² ≥ 5,000,000 Zyklen; 3 m Fahrstrecke, Fahrgeschwindigkeit 3 m/s, Beschleunigung 10 m/s² ≥ 1000000 Zyklen; 5 m Fahrstrecke, Fahrgeschwindigkeit 3 m/s, Beschleunigung 10 m/s² ≥ 200,000 Zyklen

Gewicht Kabelgebinde

358 kg/km (241 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innen, Außen, Ölbeständigkeit – 70°C x 4h

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482‐332‐1‐2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

VDE 0285-525-2-11, VDE 0285-525-2-51, VDE-PB-0022, EN 50525-2-11, EN 50525-2-51

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.33 Revisionsdatum: 02-03-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.33 Revisionsdatum: 02-03-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
HF12G1.5ECP 010100M Schwarz, RAL 9004 100 m
HF12G1.5ECP 010200M Schwarz, RAL 9004 200 m
HF12G1.5ECP 010500M Schwarz, RAL 9004 500 m
HF12G1.5ECP G8U100M Grau, RAL 7001 100 m
HF12G1.5ECP G8U200M Grau, RAL 7001 200 m
HF12G1.5ECP G8U500M Grau, RAL 7001 500 m