Produktnummer: HF25G0.75EP

MachFlex™ High Flex Super 350EP Steuerkabel 24 +1G C, 0,75 mm² Str BC, TPE-Einsätze, PUR-Ummantelung

MachFlex™ High Flex Super 350EP Steuerkabel, 24 Leiter + 1 Erdung, 0,75 mm², blankes Kupferlitzenkabel, thermoplastische Elastomerisolierung, Polyurethanmantel

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Geeignet für hochflexible (5 Millionen Biegezyklen) Installationen zum Anschluss von Präzisionssteuerungssensoren, Mehrachsen-Steuerungsmaschinen, Temperaturreglern, Bedienfeldern, Maschinenschneidwerkzeugen, Zusatzgeräten, Motordrehzahlregelung, Produktionsmaschinen und vielem mehr in industriellen Umgebungen.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 24 0.75 mm² Stranded Class 6 BC - Bare Copper
Ground 1 0.75 mm² Stranded Class 6 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Color Code
Conductor(s) TPE - Thermoplastic Elastomer Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7, Black #8, Black #9, Black #10, Black #11, Black #12, Black #13, Black #14, Black #15, Black #16, Black #17, Black #18, Black #19, Black #20, Black #21, Black #22, Black #23, Black #24
Ground TPE - Thermoplastic Elastomer Yellow/Green

Äußere Ummantelung

Material
PUR - Polyurethane

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

15,4 mm (0,606 Zoll)

Speisung

Voltage Rating
300 / 500 V (Max. Operating Voltage)

Temperatur

Installation Continuous Flexing
-40°C to +80°C(Fixed installation) 0°C to +70°C

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
61.6 mm (2.43 in) 115.5 mm

Anmerkungen zur Tabelle "Biegeradius"

Schleppkettenleistung: 1 m Fahrstrecke, Fahrgeschwindigkeit 2 m/s, Beschleunigung 4 m/s² ≥ 5,000,000 Zyklen; 3 m Fahrstrecke, Fahrgeschwindigkeit 3 m/s, Beschleunigung 10 m/s² ≥ 1000000 Zyklen; 5 m Fahrstrecke, Fahrgeschwindigkeit 3 m/s, Beschleunigung 10 m/s² ≥ 200,000 Zyklen

Gewicht Kabelgebinde

334 kg/km (224 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innen, Außen, Ölbeständigkeit – 70°C x 4h

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482‐332‐1‐2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

Weitere Standard-Compliance(s)

VDE 0285-525-2-11, VDE 0285-525-2-51, VDE-PB-0022, EN 50525-2-11, EN 50525-2-51

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.38 Revisionsdatum: 02-03-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.38 Revisionsdatum: 02-03-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
HF25G0.75EP 010100M Schwarz, RAL 9004 100 m
HF25G0.75EP 010200M Schwarz, RAL 9004 200 m
HF25G0.75EP 010500M Schwarz, RAL 9004 500 m
HF25G0.75EP G8U100M Grau, RAL 7001 100 m
HF25G0.75EP G8U200M Grau, RAL 7001 200 m
HF25G0.75EP G8U500M Grau, RAL 7001 500 m