Produktnummer: 29007

ACIC 600 V, 20+G C #16 Str BC, XLPE-Ins, PVC-Ummantelung, AIA-Panzerung, PVC-Ummantelung, 90 °C trocken/nass CSA HL SUN RES -40 °C

Kanadisches Instrumentierungskabel TC-ACIC 600 V, 20+G-Leiter 16 AWG (7 x 24) blankes Kupfer, XLPE-Isolierung, PVC-Innenmantel, Aluminium-Interlock-Panzerung, PVC-Außenmantel, 90 °C trocken/nass CSA HL SUN RES -40 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Leistungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 20 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.030 in (0.76 mm) 0.118 in (3.00 mm) White and Numbered, Black and Numbered
Ground Wire XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.030 in (0.76 mm) 0.118 in (3.00 mm) Green

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord Color
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.757 in (19.2 mm) Yes Black

Panzerung

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.034 in 1.017 in

Notizen zur Rüstungstabelle

Separator – Gewelltes Mylar-Band

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.052 in (1.3 mm) 1.121 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

1,121 Zoll

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 4.2 Ohm/1000ft 12.6 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 4.2 Ohm/1000ft (14 Ohm/km) 10 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

Voltage Rating
600 V

Temperatur

Operating
-40°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
13.45 in (341.6 mm) 13.45 in

Maximale Zugspannung

950 lbs (430 kg)

Gewicht Kabelgebinde

607 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

CEC/C(UL)-Compliance

HL, ACIC

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.411 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.411 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Wicklung UPC
29007 J225000 Rolle 612825331292
29007 J225000 Rolle