Produktnummer: 1477A

Inst, 12 Pr #18+22 Str BC, PVC Ins E1, IS/OS, schwarze PVC-Hülle, 300 V PLTC ITC CMG

UL-Instrumentierung, 12 Paare 18+22AWG (7x26+7x30) blankes Kupfer, PVC-Isolierung E1-Farbcode, individuelle & Gesamtabschirmung aus Beldfoil®, schwarzer PVC-Außenmantel, PLTC ITC CMG AWM 2464 SUN RES

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabelkanäle, Kabelrinnen und -kanäle, digitale Steuerung, Instrumente (4–20 mA, 0–10 V, ...), digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …), Encoder, Steuerkreise, verteiltes Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Stellantriebe, Stellungsregler

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 12 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper
Comm Wire(s) 1 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.080 in (2.0 mm) ICEA Chart E1
Comm Wire(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.019 in (0.48 mm) 0.066 in (1.7 mm) Orange

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Comm Wire(s) No Shield

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.764 in (19.4 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,764 Zoll (19,4 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Max. Current
Pair(s) 6.66 Ohm/1000ft 8.48 Ohm/1000ft (27.8 Ohm/km) 6 Amps per conductor @ 30°C
Comm Wire(s) 17.2 Ohm/1000ft (56.4 Ohm/km) 9.6 Amps per conductor @ 30°C

Nom Äußerer Schutz DCR

4,1 Ohm/1000 Fuß (13 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (PLTC, CMG, AWM 2464), 150 V (ITC)

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -30°C to +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
9.2 in (230 mm) 9.2 in (230 mm)

Maximale Zugspannung

582 lbs (264 kg)

Gewicht Kabelgebinde

277 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4-Belastung, FT4, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.596 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.596 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1477A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825115458 C Z
1477A 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825115441 C