Produktnummer: 3037A

300 V, (16 Dreiergruppen) 18 AWG (7 x 26) BC, (1) 22 AWG (7 x 30) BC, PVC/PVC, IS/OS, PLTC-ER, CMG

Sechzehn 18 AWG Litzenleiter (7x26) aus blankem Kupfer, ein 22 AWG Litzenleiter (7x30) aus blankem Kupfer, verdrillte Paare, PVC-Isolierung, individuelle und allgemeine Beldfoil®-Abschirmung (100 % Abdeckung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Instrumentierung. Kabelkanäle, Kabelrinnen und -kanäle, digitale Steuerung, Instrumente (4–20 mA, 0–10 V, ...), digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …), Encoder, Steuerkreise, verteiltes Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Stellantriebe, Stellungsregler

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Triad(s) 48 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper
Conductor(s) 1 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Triad(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.08 in (2.0 mm) Black and White and Red and Numbered 1, Black and White and Red and Numbered 2, Black and White and Red and Numbered 3, Black and White and Red and Numbered 4, Black and White and Red and Numbered 5, Black and White and Red and Numbered 6, Black and White and Red and Numbered 7, Black and White and Red and Numbered 8, Black and White and Red and Numbered 9, Black and White and Red and Numbered 10, Black and White and Red and Numbered 11, Black and White and Red and Numbered 12, Black and White and Red and Numbered 13, Black and White and Red and Numbered 14, Black and White and Red and Numbered 15, Black and White and Red and Numbered 16
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Orange

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.074 in (1.9 mm) 0.978 in (24.8 mm) Yes

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Max. Current
6.86 Ohm/1000ft 8.51 Ohm/1000ft (27.9 Ohm/km) 7 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -25°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
9.78 in (248 mm) 9.78 in (248 mm)

Maximale Zugspannung

1110 lbs (503 kg)

Gewicht Kabelgebinde

572 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, FT4, T-29-520, IEEE 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, Artikel 727, Artikel 725, CMG, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.204 Revisionsdatum: 01-11-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.204 Revisionsdatum: 01-11-2024