Produktnummer: UE16044W

Thermoelement Typ EX, 4 Pr #16 Sol, XLPE Ins Pur, Rot, IS/OS, Lila LSZH Jkt, 600 V TC 90 °C Trocken/Nass SUN RES

Thermoelement Typ EX, 4 Paare 16 AWG (massiv) Chromel+Konstantan, XLPE-Isolierung Pur, roter Farbcode, individuell & Gesamtabschirmung aus Beldfoil®, violetter LSZH-Außenmantel, 600 V TC 90 °C, trocken/nass, SONNENRESISTENT

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
UE16044W

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabelkanäle, Kabelrinnen und -kanäle, digitale Steuerung, Instrumente (4–20 mA, 0–10 V, ...), digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …), Encoder, Steuerkreise, verteiltes Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Stellantriebe, Stellungsregler

Leiter

Element AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Pairs
Pair(s) 16 Solid Chromel & Constantan 0.051 in 4

Anzahl der Leiter

8

Isolierung

Element Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
Pair(s) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.113 in 0.031 in

Farbtafel

Number Color
Pair 1 Purple and Red Numbered 1
Pair 2 Purple and Red Numbered 2
Pair 3 Purple and Red Numbered 3
Pair 4 Purple and Red Numbered 4

Innenabschirmung

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire Diameter Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 0.046 in 18

Äußere Abschirmung

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire Diameter Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 0.057 in 16

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.648 in 0.063 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
6.3 Ohm/1000ft
11.5 Ohm/1000ft

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
18 Amps per Conductor at 30ºC

UL Temperaturbereich

90°C Nass/Trocken

Betriebstemperaturbereich

-25°C Bis +90°C

Gewicht Kabelgebinde

233 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

143 lbs

Min. Biegeradius (gesamt)

6.5 in

NEC/(UL)-Compliance

TC (verzinntes Kupfer)

Einhaltung der ANSI Standards

MC 96.1-1982 Typ EX

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit gemäß CSA/C(UL)

FT4

IEEE Entflammbarkeit

IEEE 1202

UL-Nennspannung

600 V RMS (Typ TC (verzinntes Kupfer))

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 05-31-2024