Produktnummer: 1395

RWU90 1000V, 1 Str BC, XLPE-Isolierung, PVC-Ummantelung, 90°C trocken/nass CSA HL UV-beständig, direkte Erdverlegung

RWU90 1000 V, 1 AWG blankes Kupfer, XLPE-Isolierung, PVC-Außenmantel, 90 °C trocken/nass CSA HL UV-beständig, direkte Erdverlegung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

CEC Leistungs- und Steuerungsanwendungen

Leiter

Stranding

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.97 in (25 mm) black

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,517 Zoll (13,1 mm)

Elektrik

Max. Current
150 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
1000 V 1000 V (1000 v)

Temperatur

Operating Installation
-40°C To +90°C -25°C To +90

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit

CEC/C(UL)-Compliance

RW90, C22.2 #230, #38

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.271 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.271 Revisionsdatum: 03-09-2026