Produktnummer: 5381M1
1Pr 22 AWG Geschirmte Daten + 18/2 Power OSDP Innen-/Außenbereich CM
OSDP-Lesekabel, 1 Paar 22 AWG Litzen (7 x 30) verzinntes Kupfer (Daten) mit Polyethylenschaum-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung mit Ableitung, 2 Leiter 18 AWG Litzen (7 x 26) blanker Kupferleiter (Strom) mit wasserabweisendem Band, durchgehender UV-beständiger PVC-Mantel. CM-zertifiziert für Innen-/Außenbereiche
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Innenabschirmung