Produktnummer: 5503FE

Sicherheit & Sound, #22-5c, BC, Geschirmt, CMR

Sicherheit & Soundkabel, Riser-CMR, 5–22 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polyolefin-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung und PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Leistungsbegrenzte Steuerung, Laute Umgebung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.008 in (0.20 mm) 0.045 in (1.1 mm) Black, Red, White, Green, Brown

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.157 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,157 Zoll

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 16.4 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 40 pF/ft (130 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

15,3 Ohm/1000 Fuß (50,2 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.57 in (39.9 mm) 1.57 in

Maximale Zugspannung

51 lbs (23 kg)

Gewicht Kabelgebinde

18 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6503FE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.315 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.315 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
5503FE 0081000 Grau 612825163718