Produktnummer: 6102UE

Sicherheit & Ton, #14-4c, BC, CL2P, CMP

Sicherheit & Tonkabel, Plenum-CL2P, CMP 4–14 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Flamarrest®-Isolierung, Flamarrest®-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Audio - Soundsysteme

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 14 AWG 19x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.090 in (2.3 mm) Black, White, Red, Green

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.257 in (6.53 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,257 Zoll (6,53 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 2.54 Ohm/1000ft 37 pF/ft (120 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 20 Amps per conductor @ 25°C

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in (66 mm)

Maximale Zugspannung

190 lbs (86 kg)

Gewicht Kabelgebinde

65 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CL2P

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Keine Plenum-Nummer

5102UE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.526 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.526 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
6102UE 8771000 Natur 612825173595 C