Produktnummer: 5020FL

Feueralarm, #12-2c BC, geschirmt, FPLR

Brandmeldekabel, Riser-FPLR, 2-12 AWG massive blanke Kupferleiter mit Polyolefin-Isolierung, durchgehende Beldfoil-Abschirmung®, PVC-Ummantelung mit Ripcord

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Feueralarm, Überwachung/Erkennung, Schaltkreise: Audio, Steuerung, Auslösen, Benachrichtigung, laute Umgebung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 12 Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.105 in (2.67 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.243 in Yes

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
1.65 Ohm/1000ft 71 pF/ft (230 pF/m) 128 pF/ft (420 pF/m) 0.14 µH/ft (0.46 µH/m) 12 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

7,5 Ohm/1000 Fuß (25 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.64 in (92.5 mm) 3.64 in

Maximale Zugspannung

170 lbs (77 kg)

Gewicht Kabelgebinde

55 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, FPLR

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

California State Fire Marshal

Plenum-Nummer

6020FL

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.325 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.325 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
5020FL 0021000 Rot 612825155881 C