Produktnummer: 5020FN

Feueralarm, #12-2c BC, geschirmt, NPLF

Brandmeldekabel, Schutzart NPLF, 2-12 AWG massive blanke Kupferleiter mit PVC-/Nylon-Isolierung, durchgehende Beldfoil-Abschirmung®, PVC-Ummantelung mit Ripcord

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Feueralarm, nicht strombegrenzt, Schaltkreise: Audio, Steuerung, Auslösen, Benachrichtigung, laute Umgebung

Leiter

Size Stranding Material
12 Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.042 in (1.1 mm) 0.337 in Yes

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
1.58 Ohm/1000ft (5.18 Ohm/km) 66.9 pF/ft (219 pF/m) 120.4 pF/ft (395.0 pF/m) 0.16 µH/ft (0.52 µH/m) 12 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

6,9 Ohm/1000 Fuß (23 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
150 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Maximale Zugspannung

172 lbs (78.0 kg)

Gewicht Kabelgebinde

73.4 lbs/1000ft (109 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, NPLF

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.314 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.314 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
5020FN 002500 Rot 612825155904