Produktnummer: 5100F2

Sicherheit & Ton, #14-2c, BC, Gesamtabschirmung, CL3, FPL, PLTC, wasserblockierte direkte Erdverlegung

Sicherheit & Soundkabel, Rated-CL3, 2–14 AWG PVC-Nylon-Isolierung, 100 % Al-Folienschirm, wasserabweisendes Band, PVC-Ummantelung mit Reißleine

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Leistungsbegrenzte Steuerung, Nasser Standort, Direkte Erdverlegung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 AWG 19x27 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon .020 in (0.51 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC Waterblocking Tape

Wasserabweisend

Wasserblockender Mantel

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride .040 in (1.0 mm) .350 in (8.89 mm) Yes

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Wasserabweisendes Band

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,350 Zoll (8,89 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield)
2.7 Ohm/1000ft (8.9 Ohm/km) 46 pF/ft (150 pF/m) 83 pF/ft (270 pF/m)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -20°C To +90°C

Biegeradius

Installation Min.
3.15 in (80.0 mm)

Maximale Zugspannung

99 lbs (45 kg)

Gewicht Kabelgebinde

67 lbs/1000ft (100 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen, Innen, Außen, UV-Beständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 760, CL3, FPL, PLTC

TIA/EIA-Compliance

TIA455-82 Wassereindringtest

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 07-11-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 07-11-2025