Produktnummer: 5100UL

Feueralarm, #14-2c BC, FPLR

Feueralarmkabel, Riser-FPLR, 2–14 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polyolefin-Isolierung, PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Feueralarm, Überwachung/Erkennung, Schaltkreise: Audio, Steuerung, Auslösen, Benachrichtigung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 14 AWG 19x27 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.092 in (2.3 mm) Black & Red

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.218 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,218 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
2.72 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 8 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.74 in (44.2 mm) 1.74 in

Maximale Zugspannung

95 lbs (43 kg)

Gewicht Kabelgebinde

33 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, FPLR

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6100UL

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.247 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.247 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
5100UL 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825156406 C
5100UL 002U1000 Rot Abspulen 1.000 ft 612825156390