Produktnummer: 5220UL

Feueralarm, #16-2c BC, FPLR

Brandmeldekabel, Riser-FPLR, 2-16 AWG massive blanke Kupferleiter mit Polyolefin-Isolierung, PVC-Ummantelung mit Ripcord

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Feueralarm, Überwachung/Erkennung, Schaltkreise: Audio, Steuerung, Auslösen, Benachrichtigung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.065 in (1.7 mm) Black, Red

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.166 in (4.22 mm) Yes

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
4.18 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 0.145 µH/ft (0.476 µH/m) 6.3 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.32 in (33.5 mm) 1.32 in (33.5 mm)

Maximale Zugspannung

62.4 lbs (28.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

21 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 riser, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, FPLR

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6220UL

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.516 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.516 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
5220UL 0101000 Schwarz 612825158448
5220UL D151000 Blau 612825158370
5220UL 0011000 Braun 612825158387
5220UL 0031000 Orange 612825158417 C
5220UL 0021000 Rot 612825158394 C
5220UL 002500 Rot 612825158400
5220UL 002U1000 Rot 612825336662
5220UL 002A1000 Rot
5220UL 009U1000 Weiß 612825158431
5220UL 0041000 Gelb 612825158424