Produktnummer: 5222FN

Feueralarm, #16-4c BC, Abgeschirmt, NPLF

Brandmeldekabel, Schutzart NPLF, 4-16 AWG massive blanke Kupferleiter mit PVC-/Nylon-Isolierung, durchgehende Beldfoil-Abschirmung®, PVC-Ummantelung mit Ripcord

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Feueralarm, nicht strombegrenzt, Schaltkreise: Audio, Steuerung, Auslösen, Benachrichtigung, laute Umgebung

Leiter

Size Stranding Material
16 Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) Black, Red, Brown, Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.042 in (1.1 mm) 0.315 in Yes

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
3.93 Ohm/1000ft (12.9 Ohm/km) 33 pF/ft (110 pF/m) 59.3 pF/ft (195 pF/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

15,25 Ohm/1000 Fuß (50,03 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
150 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Maximale Zugspannung

138.8 lbs (62.96 kg)

Gewicht Kabelgebinde

69.7 lbs/1000ft (104 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, NPLF

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.314 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.314 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
5222FN 0021000 Rot 612825158547