Produktnummer: 5300U2

Sicherheit & Ton, #18-2c, BC, CL3, FPL, PLTC, wasserblockierte direkte Erdverlegung

Sicherheit & Soundkabel, Rated-CL3, 2–18 AWG PVC-Nylon-Isolierung, wasserabweisendes Band, PVC-Mantel mit Reißleine

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Leistungsbegrenzte Steuerung, Nasser Standort, Direkte Erdverlegung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon .020 in (0.51 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Type Description Material
Waterblocking Tape Unshielded - With Waterblocking Tape Unshielded

Anmerkungen zur Tabelle der äußeren Abschirmung

Wasserabweisendes Band

Wasserabweisend

Wasserblockender Mantel

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride .040 in (1.0 mm) .270 in (6.86 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

.270 Zoll (6,86 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
6.2 Ohm/1000ft (20 Ohm/km) 35 pF/ft (110 pF/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -20°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.3 in (58 mm) 2.3 in (58 mm)

Maximale Zugspannung

54 lbs (24 kg)

Gewicht Kabelgebinde

39 lbs/1000ft (58 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, Artikel 760, CL3, FPL, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

Klasse 3

TIA/EIA-Compliance

TIA455-82 Wassereindringtest

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 07-15-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 07-15-2025