Produktnummer: 5302U2

Sicherheit & Ton, #18-4c BC, CL3, FPL, PLTC, wasserblockierte direkte Erdverlegung

Sicherheit & Soundkabel, Rated-CL3, 4–18 AWG PVC-Nylon-Isolierung, wasserabweisendes Band, PVC-Ummantelung mit Reißleine

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Leistungsbegrenzte Steuerung, Nasser Standort, Direkte Erdverlegung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon .020 in (0.51 mm) Black, Red, Blue, Brown

Äußere Abschirmung

Material Notes
Unshielded 100% Waterblocking Tape

Wasserabweisend

Wasserblockender Mantel

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride .040 in (1.0 mm) .327 in (8.31 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,327 Zoll (8,31 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond
6.2 Ohm/1000ft (20 Ohm/km) 25 pF/ft (82 pF/m)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -20°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min.
2.95 in (74.9 mm)

Maximale Zugspannung

98 lbs (44 kg)

Gewicht Kabelgebinde

56 lbs/1000ft (83 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Außenbereich – direkte Erdverlegung, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 760, CL3, FPL, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

Klasse 3

TIA/EIA-Compliance

TIA455-82 Wassereindringtest

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.6 Revisionsdatum: 07-15-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.6 Revisionsdatum: 07-15-2025