Produktnummer: 6100FL

Feueralarm, #14-2c BC, geschirmt, FPLP

Brandmeldekabel, Plenum-FPLP, 2-14 AWG verseilte blanke Kupferleiter mit Flamarrest-Isolierung®, Beldfoil-Gesamtabschirmung®, Flamarrest-Ummantelung® mit Ripcord

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Feueralarm, Überwachung/Erkennung, Schaltkreise: Audio, Steuerung, Auslösen, Benachrichtigung, laute Umgebung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 19x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.094 in (2.4 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.218 in Yes

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
2.67 Ohm/1000ft 78.5 pF/ft (258 pF/m) 141.25 pF/ft (463.42 pF/m) 25 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

10 Ohm/1000 Fuß (33 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.27 in (83.1 mm) 3.27 in

Maximale Zugspannung

104.1 lbs (47.22 kg)

Gewicht Kabelgebinde

38 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL910), IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, FPLP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

5100FL

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.326 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.326 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
6100FL 0021000 Rot 612825173342 C
6100FL 002U1000 Rot 612825173335