Produktnummer: 6200FL

Feueralarm, #16-2c BC, geschirmt, FPLP

Brandmeldekabel, Plenum-FPLP, 2-16 AWG verseilte blanke Kupferleiter mit Flamarrest-Isolierung®, Beldfoil-Gesamtabschirmung®, Flamarrest-Ummantelung® mit Ripcord

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Feueralarm, Überwachung/Erkennung, Schaltkreise: Audio, Steuerung, Auslösen, Benachrichtigung, laute Umgebung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 AWG 19x29 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.075 in (1.9 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.184 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,184 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
4.35 Ohm/1000ft 45 pF/ft (150 pF/m) 81 pF/ft (270 pF/m) 6 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

17,4 Ohm/1000 Fuß (57,1 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.76 in (70.1 mm) 2.76 in

Maximale Zugspannung

85 lbs (39 kg)

Gewicht Kabelgebinde

26 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL910)

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, FPLP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

5200FL

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.322 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.322 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
6200FL 0021000 Rot 612825173960
6200FL 002U1000 Rot 612825173953