Produktnummer: 6320UJ

Feueralarm, #18-2c BC, FPLP

Brandmeldekabel, Plenum-FPLP, 2-18 AWG massive blanke Kupferleiter mit FEP-Isolierung, Flamarrest-Ummantelung® mit Ripcord

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Feueralarm, Adressierbare Systeme, Schaltkreise: Audio, Steuerung, Auslösen, Benachrichtigung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.015 in (0.38 mm) 0.059 in (1.5 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.154 in (3.91 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,154 Zoll (3,91 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
6.78 Ohm/1000ft 16 pF/ft (52 pF/m) 100 Ohm 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.10 in (27.9 mm) 1.10 in

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

15 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL910)

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, FPLP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

California State Fire Marshal

Keine Plenum-Nummer

5320UJ

Anmerkungen

Teflon® ist eine Marke von DuPont.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.458 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.458 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
6320UJ 0021000 Rot 612825175759