Produktnummer: 4000UE

Sicherheit & Ton, 2 Leiter 12 AWG BC, LSZH, Eca

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, 2–12 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polyolefin-Isolierung, LSZH-Ummantelung mit Aufreißfaden, CPR Eca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Fähigkeit

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kommerzielle Anwendungen

Lebenszyklus

Fähigkeit - das Produkt ist noch nicht standardmäßig bestellbar, kann aber hergestellt werden

Leiter

Size Stranding Material
12 19x25 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.35 mm (0.014 in) 3 mm (0.12 in) Black, White

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.38 mm (0.015 in) 6.8 mm Yes

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Ripcord unter der Ummantelung

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
5.2 Ohm/km (1.6 Ohm/1000ft) 65 pF/m (20 pF/ft) 12 A

Temperatur

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Biegeradius

Installation Min.
68 mm

Maximale Zugspannung

400 N (90 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.338 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.338 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
4000UE.00100 Grau Rolle 100 m 8719605006165
4000UE.00500 Grau Rolle 500 m 8719605006172
4000UE.K0500 Grau Rolle 500 m 8719605006189