Produktnummer: 4100ULW

Sicherheit & Ton, 2 Leiter 14 AWG BC, LSZH, Cca

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, 2–14 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit raucharmer und halogenfreier Isolierung, LSZH-Ummantelung mit Aufreißfaden, CPR Cca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme

Leiter

Size Stranding Material
14 19x27 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.28 mm (0.011 in) 2.35 mm (0.0925 in) Black, White

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.1 mm (0.043 in) 6.75 mm (0.266 in) Yes

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Ripcord unter der Ummantelung

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
8.3 Ohm/km (2.5 Ohm/1000ft) 130 pF/m (40 pF/ft) 8 A

Temperatur

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Biegeradius

Installation Min.
68 mm (2.7 in)

Maximale Zugspannung

200 N (45 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse Cca, Innen, Außen, halogenfrei, UV-beständig – UL 1581 Abschnitt 1200, nur in Schwarz

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Cca-s1a,d1,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte - Min. Lichtdurchlässigkeit = 80 % µ

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.185 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.185 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
4100ULW.00500 Grau Rolle 500 m 8719605179913
4100ULW.02305 Orange Rolle 305 m 8719605232397
4100ULW.02500 Orange Rolle 500 m 8719605230782
4100ULW.01305 Weiß Rolle 305 m 8719605232595