Produktnummer: 28341AS

TC VN/PVC, 12 C #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Trocken/Nass SUN RES DIR BUR

UL-Typ TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 12 Leiter 16 AWG (7 x 24) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, E2-Farbcode, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Leistungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 12 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.056 in (1.4 mm) 0.099 in (2.5 mm) Black, Red, Blue, Orange, Yellow

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.509 in (12.9 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,509 Zoll (12,9 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.45 Ohm/1000ft 9 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature
90°C Dry, 90°C Wet

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
6.108 in (155.1 mm) 6.108 in (155.1 mm)

Maximale Zugspannung

464.1 lbs (210.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

185 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 402, TC (verzinntes Kupfer)-ER, TFFN

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.57 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.57 Revisionsdatum: 05-31-2024