Produktnummer: 47325AS

TC VN/PVC, 2 C #18 Str BC, PVC-NYL Ins E1, OS, Blk PVC Jkt, 600V TC 150V NPLF 90C Trocken/Nass SUN RES DIR BUR

UL-Typ TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 2 Leiter 18 AWG (Klasse B) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E1-Farbcode, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC 150 V NPLF 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
47325AS

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Leistungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.088 in mm BlacK, White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.048 in (1.2 mm) 0.276 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,276 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
6.66 Ohm/1000ft 14 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

11,5 Ohm/1000 Fuß (37,7 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.312 in (84.12 mm) 3.312 in

Maximale Zugspannung

53.9 lbs (24.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

36 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 760, NPLF, TC, TFFN

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.63 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.63 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Wicklung UPC
47325AS 0105000 Rolle
47325AS01010000 Rolle 612825365037