Produktnummer: 61P1616

Inst, 16 Pr #16 Str BC, PVC-NYL Ins E1, OS, Blk PVC Jkt, 600V TC 150V NPLF THHN ODER THWN

UL-Instrumentierung, 16 Paar 16AWG (7x24) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E1-Farbcode, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC 150 V NPLF THHN ODER THWN 90 °C trocken 75 °C nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
61P1616

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabelkanäle, Kabelrinnen und -kanäle, digitale Steuerung, Instrumente (4-20 mA, 0-10 V, ...), digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …), Encoder, Steuerkreise, verteilte Steuerung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 16 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.101 in (2.57 mm) Black & White and Numbered

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.085 in (2.2 mm) 0.963 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,963 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.2 Ohm/1000ft 7 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

5,4 Ohm/1000 Fuß (18 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C Wet, 90°C Dry -20°C to +90°C Dry, +75°C Wet

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
11.556 in (293.52 mm) 11.556 in

Maximale Zugspannung

1155 lbs (523.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

532 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 760

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Andere Farbcodierung auf Anfrage erhältlich.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.43 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.43 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Wicklung UPC
61P1616 0102500 Rolle 612825363392
61P1616 0105000 Rolle 612825363408