Produktnummer: 62T1602

Inst, 2 Tri #16 Str BC, PVC-NYL Ins E1, IS/OS, Blk PVC Jkt, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C trocken 75 °C nass

UL-Instrumentierung, 2 Triaden 16 AWG (7 x 24) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, E1-Farbcode, individuelle & Gesamtabschirmung aus Beldfoil®, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER, 150 V NPLF, 90 °C trocken, 75 °C nass, SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
62T1602

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabelkanäle, Kabelrinnen und -kanäle, digitale Steuerung, Instrumente (4-20 mA, 0-10 V, ...), digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …), Encoder, Steuerkreise, verteilte Steuerung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Triad(s) 2 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Triad(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.0101 in (0.257 mm) ICEA Chart E1

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.559 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,559 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Max. Current
4.2 Ohm/1000ft 8.4 Ohm/1000ft (28 Ohm/km) 15 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature Operating
UL: 90°C Dry, 75°C Wet; NPLF: 90°C -20°C To +90°C Dry, +75°C Wet

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
6.708 in (170.4 mm) 6.708 in

Maximale Zugspannung

252 lbs (114 kg)

Gewicht Kabelgebinde

140 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 760, NPLF, TC (verzinntes Kupfer)-ER

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.44 Revisionsdatum: 11-21-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.44 Revisionsdatum: 11-21-2024