Produktnummer: A02121J

TC VN/PVC, 2+G C #12 Str BC, PVC-NYL Ins E1, 1 #12 Str BC PVC-Nyl GRD, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR

UL-Typ TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 2+G-Leiter 12AWG (7x20) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E1-Farbcode, 1 12(7x20) blankes Kupfer-PVC-NYLON-Erdungskabel, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
A02121J

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Leistungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 12 AWG 7x20 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 12 AWG 7x20 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.134 in mm Black, White
Ground Wire PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.134 in in Green

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.383 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,383 Zoll

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 1.68 Ohm/1000ft 30 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 1.72 Ohm/1000ft (5.64 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -30°C to 90°C Wet/Dry

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.532 in (38.91 mm) 1.915 in

Maximale Zugspannung

154 lbs (69.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

107 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

TC-ER, THWN-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.96 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.96 Revisionsdatum: 05-31-2024