Produktnummer: A04084B

TC VN/PVC, 4+GC #8 Str BC, PVC-NYL Ins M4, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 90C Trocken/Nass SUN RES DIR BUR

UL-Typ TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 4+G-Leiter 8AWG (7x16) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung M4-Farbcode, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Leistungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 8 AWG 7x16 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 10 AWG 7x18 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.038 in (0.97 mm) 0.218 in mm Black and Numbered
Ground Wire No Insulation

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.623 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,623 Zoll

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 0.666 Ohm/1000ft 44 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 1.080 Ohm/1000ft (3.543 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -25°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.492 in (63.30 mm) 3.115 in

Maximale Zugspannung

990.4 lbs (449.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

359 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC-ER, THWN-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.109 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.109 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Wicklung
A04084B 0105000 Rolle