Produktnummer: U03122

TC-ER XLPE/LSZH, 3 C #12 Str BC, XLPE Ins E2, Blk LSZH Jkt, 600 V TC-ER 90 °C Trocken/Nass SUN RES

UL-Typ TC (1277) XLPE/LSZH, 3 Leiter 12AWG (7x20) blankes Kupfer, XLPE-Isolierung E2-Farbcode, schwarzer LSZH-Außenmantel, 600 V TC-ER 90 °C trocken/nass SUN RES

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
U03122

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 12 7x20 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.031 in (0.79 mm) 0.150 in (3.81 mm) Black, Red, Blue

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.067 in (1.7 mm) 0.457 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
1.65 Ohm/1000ft (5.41 Ohm/km) 30 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS (Type TC) (TC)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -30°C To +90°C

Maximale Zugspannung

154 lbs (69.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

135 lbs/1000ft (201 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, 1202

NEC/UL-Compliance

TC-ER, XHHW-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.56 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.56 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Wicklung
U03122 01010000 Rolle
U03122 01015000 Rolle