Produktnummer: 29502T

VFD 300 % Gnd, 3C+G #12 Str TC, XLPE Ins+PVC Grd, OS+TC Brd mit #12 TC Drain, schwarze LSZH-Hülle, 600/1000 V TC-ER 90C Trocken/Nass 1000 V flexibles Motorversorgungskabel WTTC

Belden 300 % Masse, flexibel, VFD, 3 Leiter, 12 AWG (65 x 30), verzinntes Kupfer, XLPE-Isolierung, M4-Farbcode + PVC-isolierte Masse, Gesamtabschirmung aus Beldfoil® + verzinntem Kupfergeflecht (85 %) mit 12 AWG verzinntem Kupferableiter, schwarzer LSZH-Außenmantel, 600/1000 V TC-ER 90 °C, trocken/nass, 1000 V, flexibles Motorversorgungskabel, WTTC SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Frequenzumrichter (VFD); Wechselstrommotor und Antriebssysteme; Anwendungen zur Personensicherheit mit Flammen- oder Toxizitätsbedenken (geringe Rauchentwicklung, kein Halogen)

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 12 AWG 65x30 TC - Tinned Copper
Ground 1 12 AWG 65x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.046 in (1.2 mm) Black and Numbered
Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.046 in (1.2 mm) Green/Yellow Stripe

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.073 in (1.9 mm) 0.630 in (16.0 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,630 Zoll (16,0 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 1.566 Ohm/1000ft (5.138 Ohm/km) 29 pF/ft (95 pF/m) 53 pF/ft (170 pF/m) 63 Ohm 55% 30 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V (TC, WTTC, UL Flexible Motor Supply Cable)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -25°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
7.6 in (190 mm) 7.6 in (190 mm)

Maximale Zugspannung

458 lbs (208 kg)

Gewicht Kabelgebinde

274 lbs/1000ft (408 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC (verzinntes Kupfer)-ER, WTTC, XHHW-2, UL flexibles Motor-Zuführungskabel

ICEA-Compliance

S-95-658

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.265 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.265 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC Fußnote
29502T 0101000 Schwarz Rolle 612825136828 C
29502T 0105000 Schwarz Rolle 612825136835 C

Ressourcen

Resources