Produktnummer: 29510

VFD 300 % Gnd, 3C+G #16 Str TC, XLPE Ins+PVC Gnd, OS+TC Brd, 1 Pr #16 Str TC XLPE IS, schwarze PVC-Ummantelung, 600 V TC-ER 90 °C, trocken/nass, 1000 V, flexibles Motorversorgungskabel

Belden 300 % Masse, flexibel, VFD, 3 Leiter, 16 AWG (26 x 30), verzinntes Kupfer, XLPE-Isolierung, M4-Farbcode + PVC-isolierte Masse, Gesamtabschirmung aus Beldfoil® + verzinntem Kupfergeflecht (85 %), 1 Paar, 16 AWG (26 x 30), verzinntes Kupfer, XLPE Beldfoil, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 90 °C, trocken/nass, 1000 V, flexibles Motorversorgungskabel, 1000 V CSA AWM I/II A/B, 600 V CIC TC SUN RES DIR BUR, ölbeständig – abgeschirmtes Paar befindet sich außerhalb der Geflechtabschirmung der Leistungsgruppe zur Isolierung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Antriebe mit variabler Frequenz (VFD); AC-Motor- und Antriebssysteme; Klasse 1 Division 2 Explosionsgefährdete Umgebungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 16 AWG 26x30 TC - Tinned Copper
Pair(s) 1 16 AWG 26x30 TC - Tinned Copper Used as control or brake pair
Ground Wire 1 16 AWG 26x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPO - Crosslink Polyolefin 0.046 in (1.2 mm) 0.153 in (3.89 mm) ICEA Chart M4
Pair(s) XLPO - Crosslink Polyolefin 0.032 in (0.81 mm) 0.123 in (3.12 mm) Black, White
Ground Wire PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.153 in (3.89 mm) Green/Yellow Stripe

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (19x30) TC Foil-In, Shorting fold

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 16 AWG (26x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Anmerkungen zur Tabelle der äußeren Abschirmung

Folien-+Geflechtschirm auf Stromleitern & Nur Erde; zusätzliches Paar hat eigenen Folienschirm.

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.075 in (1.9 mm) 0.750 in (19.1 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,750 Zoll (19,1 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 3.914 Ohm/1000ft 46 pF/ft (150 pF/m) 38 pF/ft (120 pF/m) 83 pF/ft (270 pF/m) 37 Ohm 0.23 µH/ft (0.75 µH/m) 55% 18 Amps per Conductor at 30ºC
Pair(s) 4.0 Ohm/1000ft (13 Ohm/km) 4.99 Ohm/1000ft (16.4 Ohm/km) 34 pF/ft (110 pF/m) 18 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC)
Ground 4.45 Ohm/1000ft (14.6 Ohm/km)

Nom Äußerer Schutz DCR

1,35 Ohm/1000 Fuß (4,43 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
1000 V (UL Flexible Motor Supply Cable), 600 V (TC, C(UL) TC) 1000 V (AWM I/II A/B)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
9.0 in (230 mm) 9.0 in (230 mm)

Maximale Zugspannung

336 lbs (152 kg)

Gewicht Kabelgebinde

259 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC-ER, UL flexibles Motor-Zuführungskabel

AWM-Compliance

AWM I/II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

ICEA-Compliance

S-95-658

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

P-07-KA070003-MSHA

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.701 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.701 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
29510 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825137443 C
29510 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825137467 C
29510 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825137450 C
29510 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825137474 C

Ressourcen

Resources