Produktnummer: 29520C

VFD, 3C #16 Str BC XLPE Ins + #14 Symm. Seg. Gnd (3 von #18) Str BC, CTS, schwarze PVC-Ummantelung, 600 V TC-ER 90 °C trocken/nass 1000 V CSA AWM I/II A/B

Belden Basics VFD, 3 Leiter 16 AWG (7 x 24) blankes Kupfer XLPE-Isolierung M4-Farbcode + 14 AWG symmetrisch segmentierte Erde (3 von 18 AWG) blankes Kupferlitze, insgesamt doppelte Kupferbandabschirmung spiralförmig aufgebracht, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 90 °C trocken/nass 1000 V CSA AWM I/II A/B SUN RES DIR BUR ölbeständig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Antriebe mit variabler Frequenz (VFD); AC-Motor- und Antriebssysteme; Class 1 Division 2 Standorte

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper ASTM B3 Copper B8 Class B Stranding
Segmented Ground Wire 3 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper 3 Ground Segments Totaling 14 AWG

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.031 in (0.79 mm) 0.123 in (3.12 mm) ICEA Chart M4
Ground Wire No Insulation

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.060 in (1.5 mm) 0.397 in (10.1 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,397 Zoll (10,1 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 3.91 Ohm/1000ft (12.8 Ohm/km) 25 pF/ft (82 pF/m) 48 pF/ft (160 pF/m) 50 Ohm 55% 18 Amps per Conductor at 30ºC
1.60 Ohm/1000ft (5.25 Ohm/km)

Nom Äußerer Schutz DCR

1,90 Ohm/1000 Fuß (6,23 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.8 in (120 mm) 4.8 in (120 mm)

Maximale Zugspannung

130 lbs (59 kg)

Gewicht Kabelgebinde

116 lbs/1000ft (173 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Article 336, TC-ER

ICEA-Compliance

S-95-658

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.732 Revisionsdatum: 02-24-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.732 Revisionsdatum: 02-24-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
29520C 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825137627
29520C 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825137634

Ressourcen

Resources